Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Електромагнітний клапан, EV224B, Функція: НВ, G, 1/2, 4.000 м³/год, NBR

032U838190

Рекомендації щодо середовища: Стиснене повітря, Дозволи: DNVGL-CG-0339; CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionЕлектромагн. клапан EV224B 15B G 12N NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Варіанти котушкиClip-on
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузолОпційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиCEDNVGL-CG-0339
Електричне підключенняКЛЕМНА КОРОБКА PG 13.5
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]4.600 ґал/хв
Значення Kv [м/год]4.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиEV224B 15B G 12N NO000 BE100CS
Коментарі щодо допуску середовищаПовітря з /без мінерального маслаПовітря з /без синтетичного масла
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]40.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]580 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]60.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]870.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV224B NO - solenoid valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] AC100 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]100 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]100 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Перепад тиску [бар] [макс.]40.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]580.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV224B 15
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаСтиснене повітря
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Розмір клапанного вузла [мм]15.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц15.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц13.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиBE
Тип продуктуEV224B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]5/8 in
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.062 Кілограм
Bага нетто1.02 Кілограм
Об'єм1.278 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428971102
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми