Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN20 Brass G 3/4 NC/NO

Електромагнітний клапан, EV224B, Функція: НЗ, G, 3/4, 8.000 м³/год, NBR

032U817102

Рекомендації щодо середовища: Стиснене повітря, Дозволи: DNVGL-CG-0339; CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Варіанти котушкиClip-on
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузолОпційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиCEDNVGL-CG-0339
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]9.250 ґал/хв
Значення Kv [м/год]8.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP00
Ключ технічної характеристикиEV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Коментарі щодо допуску середовищаПовітря з /без мінерального маслаПовітря з /без синтетичного масла
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]508 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]50.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]725.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняNBR
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV224B NC- solenoid valve
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] DC24.00 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Перепад тиску [бар] [макс.]35.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]508.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV224B 20
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаСтиснене повітря
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]20.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] DC16.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]176 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиBB
Тип продуктуEV224B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.172 Кілограм
Bага нетто1.136 Кілограм
Об'єм0.93 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423155521
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми