Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, NPT, 1/2, 2.100 м³/год, PTFE

032U8066

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, Quick selector, EV260B, EV260B, Quick selector, EV260B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV260B 15B N 12T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]180 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]2.430 ґал/хв
Значення Kv [м/год]2.100 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV260B 15B N 12T NC000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]16.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]232.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняPTFE
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV260B - solenoid valve
Назва програми частинEV260B
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.500 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.038 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]7.252 фунт на дюйм²
Позначення типуEV260B 15
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаПропорц.
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Розмір клапанного вузла [мм]15.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуEV260B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]5/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.666 Кілограм
Bага нетто0.606 Кілограм
Об'єм3.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423047390
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми