Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Електромагнітний клапан, EV260B, Функція: НЗ, NPT, 1/4, 0.800 м³/год, PTFE

032U8062

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: Пропорц., Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV260B 6B N 14T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]180 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]0.920 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.800 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV260B 6B N 14T NC000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]16.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]232.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняPTFE
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV260B - solenoid valve
Назва програми частинEV260B
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.500 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.038 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]7.252 фунт на дюйм²
Позначення типуEV260B 6
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаПропорц.
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]6.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуEV260B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.538 Кілограм
Bага нетто0.478 Кілограм
Об'єм0.88 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423047529
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми