Danfoss logo
EV210B Complete solenoid valve NC G 1/4 BB024DS

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, NPT, 1/4, 0.300 м³/год, FKM

032U758419

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339; CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушкиClip-on
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиCEDNVGL-CG-0339
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.350 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.300 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP00
Ключ технічної характеристикиEV210B 3B N 14F NC000 BY024CS
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]34.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]50.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]725.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Назва програми частинEV210B
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]24 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Перепад тиску [бар] [макс.]19.580 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]284.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210B 3
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]3.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]20 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц14.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц12.0 Вт
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняNPT
Тип котушкиBY
Тип продуктуEV210B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/8 in
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.521 Кілограм
Bага нетто0.486 Кілограм
Об'єм0.87 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428460002
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми