Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, NPT, 1/4, 0.300 м³/год, FKM

032U6505

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339; UA, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКорпус клапана EVI 3 NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиDNVGL-CG-0339UA
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.350 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.300 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV210B 3B N 14F NC000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]34.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]50.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]725.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Назва програми частинEV210B
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Перепад тиску [бар] [макс.]19.580 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]284.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210B 3
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]3.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]20 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуEV210B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.219 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423031962
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми