Danfoss logo
EV250B Assisted lift operated Solenoid valves  NO 3/4 with coil

Електромагнітний клапан, EV250B, Функція: НВ, G, 3/4, 4.900 м³/год, EPDM

032U537416

Рекомендації щодо середовища: Technical & Soft Water, Дозволи: SINTEF; PZH; CE, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З допоміжним підійомом, Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Рекомендована заміна: 018F7358, 042N1256, 132U2455

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000 BB024AS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушкиClip-on
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEPZHSINTEF
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]5.700 ґал/хв
Значення Kv [м/год]4.900 м³/год
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиEV250B 18BD G 34E NO000 BB024A
Коментарі щодо допуску середовища-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barСлабкоагресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь DZR
Матеріал корпусуЛатунь DZR
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV250B NO - solenoid valve
Характеристики виробу
Значення
Назва програми частинEV250B
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]24 В
Номер досьє SCIPd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV250B 18
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаTechnical & Soft Water
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ допоміжним підійомом
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]18.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]150 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]100 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]176 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиBB
Тип продуктуEV250B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/4 in
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.149 Кілограм
Bага нетто1.087 Кілограм
Об'єм1.292 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423218073
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми