Електромагнітний клапан, EV250B, Функція: НВ, G, 1/2, 4.000 м³/год, EPDM
032U537231
Рекомендації щодо середовища: Technical & Soft Water, Дозволи: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З допоміжним підійомом, Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
Рекомендована заміна: 018F7351, 032U537231, 042N1256, 132U2453
032U537231
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV250B 12BD G 12E NO000 BB230AS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана |
| Варіанти котушки | Clip-on |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | CEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN 43650-A |
| Застосування | Закрита (системп) та Дренаж |
| Значення Cv [гал/хв] | 4.600 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 4.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Ключ технічної характеристики | EV250B 12BD G 12E NO000 BB230A |
| Коментарі щодо допуску середовища | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barСлабкоагресивне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 15.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 217.5 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь DZR |
| Матеріал корпусу | Латунь DZR |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EV250B NO - solenoid valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва програми частин | EV250B |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 230 В |
| Номер досьє SCIP | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV250B 12 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | B |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Technical & Soft Water |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З допоміжним підійомом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 12.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 100 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 100 мс |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 11.0 Вт |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 176 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип котушки | BB |
| Тип продукту | EV250B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 1/2 in |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.855 Кілограм |
| Bага нетто | 0.801 Кілограм |
| Об'єм | 0.892 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218066 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |