Електромагнітний клапан, EV225B, Функція: НЗ, G, 1/2, 3.000 м³/год, PTFE
032U380516
Рекомендації щодо середовища: Пара, Дозволи: UL; CE; UR, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380516
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Клапан електромагнітний EV 225B, ДУ 10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана |
| Варіанти котушки | Clip-on |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 185 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 365 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Дозволи | CEULUR |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN 43650-A |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 3.500 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 3.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024A |
| Коментарі щодо допуску середовища | Слабкоагресивне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 15.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 217.5 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь DZR |
| Матеріал корпусу | Латунь DZR |
| Матеріал ущільнення | PTFE |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EV225B - solenoid valve |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 24 В |
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 24 В |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.300 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.350 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV225B 15 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | B |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Пара |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З сервоприводом (діафрагма) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 15.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 20 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 20 мс |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 10.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 8.0 Вт |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 104 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип котушки | BQ |
| Тип продукту | EV225B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 5/8 in |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.94 Кілограм |
| Bага нетто | 0.898 Кілограм |
| Об'єм | 0.925 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473170 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |