Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НВ, G, 1/4, 0.080 м³/год, PTFE

032U3718

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 14T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній випускВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиDNVGL-CG-0339
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.090 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.080 м³/год
Кількість на формат упаковки20 шт.
Кількість шляхів2/2
Макс. робочий тиск [бар]40.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]580 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]60.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]870.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняPTFE
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Назва програми частинEV210B
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Номер досьє SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Перепад тиску [бар] [макс.]40.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]580.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210B 1.5
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]1.50 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]176 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV210B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/16 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.182 Кілограм
Bага нетто0.157 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428921770
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми