Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

Електромагнітний клапан, EV225B, Функція: НЗ, NPT, 1, 6.000 м³/год, PTFE

032U3694

Рекомендації щодо середовища: Пара, Дозволи: ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV225B 25BD N 1T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]185 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]365 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL UScURus recognized
Значення Cv [гал/хв]6.950 ґал/хв
Значення Kv [м/год]6.000 м³/год
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиEV225B 25BD N 1T NC000
Коментарі щодо допуску середовищаСлабкоагресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]24.1 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]350 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]25.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]363.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь DZR
Матеріал корпусуЛатунь DZR
Матеріал ущільненняPTFE
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV225B - solenoid valve
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.700 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]10.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV225B 25
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаПара
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1
Розмір клапанного вузла [мм]25.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]20 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]40 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]104 °F
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуEV225B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.466 Кілограм
Bага нетто1.404 Кілограм
Об'єм1.227 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423231201
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми