Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass, NC, G3/8, BB

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 3/8, 1.500 м³/год, EPDM

032U367901

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: DNVGL-CG-0339; GL; CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV210B 10B G 38E NC000 BB012DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушкиClip-on
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEDNVGL-CG-0339GL
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]1.750 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.500 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP00
Ключ технічної характеристикиEV210B 10B G 38E NC000 BB012DS
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]0.6 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]9 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]16.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]232.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Назва програми частинEV210B
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]9.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210B 10
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]30 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] DC14.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиBB
Тип продуктуEV210B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.594 Кілограм
Bага нетто0.54 Кілограм
Об'єм0.879 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423216222
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми