Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Електромагнітний клапан, EV212B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.550 м³/год, FKM

032U3590

Рекомендації щодо середовища: Technical & Soft Water, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV212B 4.5SS G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
ДозволиDNVGL-CG-0339
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]0.640 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.550 м³/год
Кількість на формат упаковки20 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV212B 4.5SS G 14F NC000
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]16.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]232.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV212B 4.5
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПриводB
Рекомендації щодо середовищаTechnical & Soft Water
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]4.50 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV212B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/16 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.316 Кілограм
Bага нетто0.29 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428903349
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми