Електромагнітний клапан, EV212B, Функція: НЗ, G, 1/8, 0.150 м³/год, FKM
032U3576
Рекомендації щодо середовища: Technical & Soft Water, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Дозволи | DNVGL-CG-0339 |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.175 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.150 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 35.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 508 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 25.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 363.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал ущільнення | FKM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 12.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 174.046 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV212B 2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Привод | B |
| Рекомендації щодо середовища | Technical & Soft Water |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робота | З прямим приводом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/8 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 2.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV212B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 5/64 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.304 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.251 Літр |
| EAN/UPC | 5702428551236 |