Solenoid coil type BV

Котушка для електромагнітного клапана, BV230A, Кабель, 1.500 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

018Z6128

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60079-0EN 60079-7
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]60.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
ДозволиATEX— кат. 3— зона 2LLC CDC TYSK
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
КолірЧорний
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC230 В
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBV230A
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт]11.0 Вт
Стандарт електричного підключенняATEX 94/9/EF ЗОНА 2
Тип продуктуBV230A
Торговий текст ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.442 Кілограм
Bага нетто0.385 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.993 Літр
EAN/UPC5715162718094