Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Котушка для електромагнітного клапана, BV240A, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць

018Z6123

Котушка для електромагнітного клапана, Тип продукту: BV240A, Напруга живлення [В] AC: 240, Клас захисту корпусу IP: IP65, Довжина кабелю [м]: 1, Приєднання котушки: Кабель, Розмір привода: 13.5 mm
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BV, BV, BV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка 240V 50Hz 11W 1m ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60079-0EN 60079-15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]40.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.000 м
ДозволиATEX— кат. 3— зона 2LLC CDC TYSK
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
КолірЧорний
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC240 В
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBV240A
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт]11.0 Вт
Стандарт електричного підключенняATEX 94/9/EF ЗОНА 2
Тип продуктуBV240A
Торговий текст ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.38 Кілограм
Bага нетто0.341 Кілограм
Об'єм0.897 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми