Danfoss logo
BO solenoid coil

Котушка для електромагнітного клапана, BO024D, Кабель, 9.000 м, Напруга живлення [В] DC: 24, Упаковка на декілька одиниць

018Z6598

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]354.00 дюйм
Довжина кабелю [м]9.000 м
ДозволиATEX - Cat. 2 - Zone 1
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
З'єднання на землюЗовн. КонтактGreen/yellow wire
Кількість на формат упаковки6 шт.
Клас захисту Nema (~)6
Клас захисту корпусу IPIP67
Характеристики виробу
Значення
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірЧорний
Коментарі щодо електричного підключенняДроти під'єднання заземлення >4мм2
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC24.00 В
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBO024D
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC11.0 Вт
Тип продуктуBO024D
Торговий текст ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Тривалість ввімкненняБезперервно
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіКомплект для герметизації IP67

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.321 Кілограм
Bага нетто1.3 Кілограм
Об'єм3.465 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми