Котушка для електромагнітного клапана, BO024D, Кабель, 5.000 м, Напруга живлення [В] DC: 24, Упаковка на декілька одиниць
018Z6596
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67
018Z6596
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Котушка EEX 24V DC. 11W; |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 100 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина кабелю [дюйм] | 196.00 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 5.000 м |
| Дозволи | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Електричне підключення | Кабель |
| Електричний роз'єм | Трижильний кабель |
| З'єднання на землю | Зовн. КонтактGreen/yellow wire |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 6 |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Чорний |
| Коментарі щодо електричного підключення | Дроти під'єднання заземлення >4мм2 |
| Кріплення котушки | Гвинт кріплення пальця |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва програми частин | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 24.00 В |
| Переріз жили [мм²] | 3 x 0,75мм2 |
| Позначення типу | BO024D |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Кабель |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Споживана потужність [Вт] DC | 11.0 Вт |
| Тип продукту | BO024D |
| Торговий текст ATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Комплект для герметизації IP67 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.024 Кілограм |
| Bага нетто | 0.846 Кілограм |
| Об'єм | 2.003 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423061327 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |