Danfoss logo
BO solenoid coil

Котушка для електромагнітного клапана, BO240C, Кабель, 5.000 м, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць

018Z6591

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка 240V50/60HZ 10W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]196.00 дюйм
Довжина кабелю [м]5.000 м
ДозволиATEX - Cat. 2 - Zone 1
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
З'єднання на землюЗовн. КонтактGreen/yellow wire
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту Nema (~)6
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняДроти під'єднання заземлення >4мм2
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC240 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]240 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]240 В
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBO240C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц10.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц10.0 Вт
Тип продуктуBO240C
Торговий текст ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Тривалість ввімкненняБезперервно
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіКомплект для герметизації IP67
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.982 Кілограм
Bага нетто0.767 Кілограм
Об'єм1.926 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423039982
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми