Котушка для електромагнітного клапана, BG012DS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] DC: 12, Промислова упаковка
018F8856
Електричне підключення: Клемна коробка, Клас захисту корпусу IP: IP67
018F8856
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BG012DS 12V DC Box I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 100 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діаметр кабелю [мм] [Макс.] | 11.0 мм |
| Діаметр кабелю [мм] [Мін.] | 6.0 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CEEACUA |
| Електричне підключення | Клемна коробка |
| Електричний роз'єм | Нарізний кабельний ввід |
| Ідентичний продукт | 018F6856 |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва програми частин | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 12.00 В |
| Номер запчастини | 018F6856 |
| Переріз жили [мм²] | 0,75–1,5мм2 |
| Позначення типу | BG012DS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Клемна коробка |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] DC | 20.0 Вт |
| Тип котушки | I |
| Тип продукту | BG012DS |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.56 Кілограм |
| Bага нетто | 0.526 Кілограм |
| Об'єм | 0.93 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053433 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |