Danfoss logo
BG coil - connection box

Котушка для електромагнітного клапана, BG230AS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Промислова упаковка

018F8801

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діаметр кабелю [мм] [Макс.]11.0 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.]6.0 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUA
Електричне підключенняКлемна коробка
Електричний роз'ємНарізний кабельний ввід
Ідентичний продукт018F6801
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В]220 В
Номер запчастини018F6801
Переріз жили [мм²]0,75–1,5мм2
Позначення типуBG230AS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКлемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Спожив. потуж. подв. 50 Гц [Вт]13.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 50 Гц15.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]28.0 VA
Споживана потужність, подвійна, 50 Гц [ВА]0 МВт
Тип продуктуBG230AS
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.508 Кілограм
Bага нетто0.474 Кілограм
Об'єм0.94 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми