Danfoss logo
High performance coil

Котушка для електромагнітного клапана, BY120CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110, Упаковка на декілька одиниць

018F7991

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1UL 429
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUAcURus
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Класифікація ULYes
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC110 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]120 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В]110 В
Номер запчастини018F7663
Позначення типуBY120CS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиРоз'єм DIN 43650-A
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт] 50 Гц14.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц14.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]27.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]27.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBY120CS
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.314 Кілограм
Bага нетто0.3 Кілограм
Об'єм0.319 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428470841
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми