Danfoss logo
Solenoid coil, BB240AS, DIN Spade, 240 V 018F7382

Котушка для електромагнітного клапана, BB240AS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць

018F7382

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz DIN Plug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUA
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту Nema (~)4
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC240 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]240 В
Номер запчастини018F7352
Позначення типуBB240AS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]19.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBB240AS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.3 Кілограм
Bага нетто0.275 Кілограм
Об'єм0.308 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428043540
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми