Котушка для електромагнітного клапана, BE110DS, Упаковка на декілька одиниць
018F6980
Клас захисту корпусу IP: IP00, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 97 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CEEACLLC CDC TYSK |
| Електричний роз'єм | 3плоскі контакти |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Синій |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
| Назва програми частин | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 110.00 В |
| Номер запчастини | 018F6980 |
| Позначення типу | BE110DS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Плоский контакт DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 6,3мм x 0,8мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 18.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] DC | 18.0 Вт |
| Стандарт електричного підключення | EN175301-803 |
| Тип продукту | BE110DS |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.297 Кілограм |
| Bага нетто | 0.279 Кілограм |
| Об'єм | 0.228 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |