Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Котушка для електромагнітного клапана, BE024CS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 20 - 24, Упаковка на декілька одиниць

018F6717

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 20 - 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діаметр кабелю [мм] [Макс.]11.0 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.]6.0 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACLLC CDC TYSK
Електричне підключенняКлемна коробка
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC [Макс.]24 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]20 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]20 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]24 В
Номер запчастини018F6717
Переріз жили [мм²]0,75–1,5мм2
Позначення типуBE024CS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКлемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт] 50 Гц8.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц11.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]13.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]17.0 VA
Тип продуктуBE024CS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.321 Кілограм
Bага нетто0.305 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.319 Літр
EAN/UPC5702428559249