Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Котушка для електромагнітного клапана, BF230DS, Кабель, 4.000 м, Напруга живлення [В] DC: 230, Упаковка на декілька одиниць

018F6278

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] DC: 230, Клас захисту корпусу IP: IP67
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка 230В пост.струм 4м кабель
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діаметр кабелю [мм]6.6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]160.00 дюйм
Довжина кабелю [м]4.000 м
ДозволиLLC CDC TYSK
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC230.00 В
Номер запчастини018F6278
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBF230DS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт]18.0 Вт
Тип продуктуBF230DS
Тривалість ввімкненняБезперервно
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.594 Кілограм
Bага нетто0.479 Кілограм
Об'єм3.32 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми