Danfoss logo
Котушка для електромагнітного клапана, BF230AS, Кабель, 1.500 м, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Упаковка на декілька одиниць-product-details

Котушка для електромагнітного клапана, BF230AS, Кабель, 1.500 м, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Упаковка на декілька одиниць

018F6274

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діаметр кабелю [мм]6.6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]60.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Характеристики виробу
Значення
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В]220 В
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBF230AS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц12.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]21.0 VA
Тип продуктуBF230AS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.444 Кілограм
Bага нетто0.371 Кілограм
Об'єм1.995 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми