Котушка для електромагнітного клапана, BE200CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 200, Упаковка на декілька одиниць
018F6081
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 200, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
018F6081
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BE200CS 200V 50/60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 97 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CEEACUA |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN |
| Електричний роз'єм | 3плоскі контакти |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва програми частин | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] AC | 200 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 200 В |
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 240 В |
| Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] | 200 В |
| Номер запчастини | 018F6081 |
| Позначення типу | BE200CS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Плоский контакт DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 6,3мм x 0,8мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 10.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 10.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 10.0 Вт |
| Стандарт електричного підключення | EN175301-803 |
| Тип продукту | BE200CS |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.282 Кілограм |
| Bага нетто | 0.264 Кілограм |
| Об'єм | 0.264 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423163021 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |