Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Котушка для електромагнітного клапана, BJ240BS, Розгалужувальна коробка, 0.200 м, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць

018F4134

Електричне підключення: Розгалужувальна коробка, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP30
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКотушка BJ240BS 240V 60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьUL 429
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Дизайн рамиЗовн. металева рама
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]8.00 дюйм
Довжина кабелю [м]0.200 м
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USLLC CDC TYSK
Електричне підключенняРозгалужувальна коробка
Кількість на формат упаковки35 шт.
Клас захисту Nema (~)2
Клас захисту корпусу IPIP30
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
КолірЧорний
Коментарі щодо електричного підключенняВільні кінці дротів
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиUL 429
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC240 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]240 В
Номер запчастини018F4134
Позначення типуBJ240BS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиРозгалужувальна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 60 Гц16.0 Вт
Стандарт електричного підключенняUL50E КЛАС 2
Ступінь забруднення3
Тип продуктуBJ240BS
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.392 Кілограм
Bага нетто0.39 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.295 Літр
EAN/UPC5702428890724