Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Котушка для електромагнітного клапана, BX208BS, Втулка кабелепроводу, 2.500 м, Напруга живлення [В] AC: 208, Упаковка на декілька одиниць

018F4133

Котушка для електромагнітного клапана, Тип продукту: BX208BS, Напруга живлення [В] AC: 208, Клас захисту корпусу IP: IP54, Довжина кабелю [м]: 2.5, Приєднання котушки: 1/2-дюймова втулка кабелепроводу, Розмір привода: 13.5 mm
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьUL 429
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Дизайн рамиЗовн. металева рама
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]98.00 дюйм
Довжина кабелю [м]2.500 м
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USLLC CDC TYSK
Електричне підключенняВтулка кабелепроводу
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту Nema (~)4
Клас захисту корпусу IPIP54
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
КолірЧорний
Коментарі щодо електричного підключенняВільні кінці дротів
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиUL 429
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC208 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]208 В
Номер запчастини018F4133
Позначення типуBX208BS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушки1/2-дюймова втулка кабелепроводу
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення½ дюйма
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 60 Гц16.0 Вт
Стандарт електричного підключенняUL50E КЛАС 4
Ступінь забруднення3
Тип продуктуBX208BS
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.407 Кілограм
Bага нетто0.325 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.797 Літр
EAN/UPC5702428890717