Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Котушка для електромагнітного клапана, BJ208BS, Розгалужувальна коробка, 0.200 м, Напруга живлення [В] AC: 208, Упаковка на декілька одиниць

018F4132

Котушка для електромагнітного клапана, Тип продукту: BJ208BS, Напруга живлення [В] AC: 208, Клас захисту корпусу IP: IP30, Приєднання котушки: Розгалужувальна коробка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьUL 429
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Дизайн рамиЗовн. металева рама
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]8.00 дюйм
Довжина кабелю [м]0.200 м
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USUA
Електричне підключенняРозгалужувальна коробка
Кількість на формат упаковки35 шт.
Клас захисту Nema (~)2
Клас захисту корпусу IPIP30
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
КолірЧорний
Коментарі щодо електричного підключенняВільні кінці дротів
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиUL 429
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC208 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]208 В
Номер запчастини018F4132
Позначення типуBJ208BS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиРозгалужувальна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 60 Гц16.0 Вт
Стандарт електричного підключенняUL50E КЛАС 2
Ступінь забруднення3
Тип продуктуBJ208BS
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.395 Кілограм
Bага нетто0.39 Кілограм
Об'єм0.295 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми