Котушка для електромагнітного клапана, BX120CS, Втулка кабелепроводу, 1.800 м, Напруга живлення [В] AC: 110, Упаковка на декілька одиниць
018F4114
Електричне підключення: Втулка кабелепроводу, Напруга живлення [В] AC: 110, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54
018F4114
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Coil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 97 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність | UL 429 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Дизайн рами | Зовн. металева рама |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина кабелю [дюйм] | 71.00 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 1.800 м |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USLLC CDC TYSK |
| Електричне підключення | Втулка кабелепроводу |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 4 |
| Клас захисту корпусу IP | IP54 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Класифікація UL | Yes |
| Колір | Чорний |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо електричного підключення | Вільні кінці дротів |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | UL 429 |
| Назва дозвільного файлу UL | MH29671 |
| Назва програми частин | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] AC | 110 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 110 В |
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 120 В |
| Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] | 110 В |
| Номер запчастини | 018F4114 |
| Позначення типу | BX120CS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | 1/2-дюймова втулка кабелепроводу |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | ½ дюйма |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 16.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 15.0 Вт |
| Стандарт електричного підключення | UL50E КЛАС 4 |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Тип продукту | BX120CS |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.401 Кілограм |
| Bага нетто | 0.373 Кілограм |
| Об'єм | 0.825 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840989 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |