Danfoss logo
MBT 153 Temperature sensor, Cable, PVC

Датчик температури, MBT 153, 3.000 м, NTC, 10000 Ом

097U0048

null: -40 - 100, Електричне підключення: КАБЕЛЬ ЗІ З'ЄДНАННЯМИ ПРОВОДІВ, Тип кабелю: ТЕРМОПЛАСТИЧНА ГУМА
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MBT 153, MBT 153, MBT 153, MBT 153, MBT 153, MBT 153, MBT 153, MBT 153

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDELETED Sensor MBT153-7556-0300 I/20
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка датчикаФіксов.
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм]0.230 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм]5.8 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.]100 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.]212 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.]-40 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.]105 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.]-40 °C
Довжина захисної трубки [дюйм]1.58 дюйм
Довжина захисної трубки [мм]40.0 мм
Довжина кабелю [дюйм]118.11 дюйм
Довжина кабелю [м]3.000 м
ДозволиCE
Характеристики виробу
Значення
Допуск елемента датчика± 0.15K at -3 - 3°C
Електричне підключенняКАБЕЛЬ ЗІ З'ЄДНАННЯМИ ПРОВОДІВ
Елемент датчика [шт.]1 шт.
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP68
Матеріал захисної трубкиSTAINLEES STEEL
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик температури
Опір елем. датчика [Ом]10000 Ом
Проводи [шт.]2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення2-дротовий
Сертифікація CEYes
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]100 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]212 °F
Тип елемента датчикаNTC
Тип кабелюТЕРМОПЛАСТИЧНА ГУМА
Тип продуктуMBT 153
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Характеристика елемента NTC10.000 Ohm/25°C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.105 Кілограм
Bага нетто0.095 Кілограм
Об'єм0.312 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428539890
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів