Danfoss logo
Temperature sensor_MBT 5250_084Z8080

Датчик температури, MBT 5250, 200 мм, M,24x2

084Z8080

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 TI, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 13.5
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDELETED Sensor MBT 5250-0000-200-360
Process connection size24x2
Product lineSensing Solutions
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка датчикаЗмінна
Група продукціїДатчики
Діаметр захисної трубки [дюйм]0.315 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм]8.0 мм
Діапазон температури [°C] [макс.]200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина вставки [дюйм]7.900 дюйм
Довжина вставки [мм]200 мм
ДозволиCE
Допуск елемента датчикаКлас В
Електричне підключенняКутовий з'єднувач
Елемент датчика [шт.]1 шт.
Кількість клем [шт.]3 шт.
Кількість на формат упаковки15 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Характеристики виробу
Значення
Матеріал захисної трубкиAISI 316 TI
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBT 3250/3260/5250/5260
Назва продуктуДатчик температури
Номер досьє SCIP1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Опір елем. датчика [Ом]100 Ом
Позначення типуMBT 5250-0000-200-360
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Проводи [шт.]2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуOhm
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт елемента датчикаEN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]257 °F
Тип елемента датчикаPt
Тип з'єднанняM
Тип продуктуMBT 5250
Тип технологічного з'єднанняM
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.205 Кілограм
Bага нетто0.202 Кілограм
Об'єм0.557 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428993869
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми