Danfoss logo
Thermostat, KP85_060L125666

Термостат, KP85

060L125666

Діапазон температур [°C]: 130 - 250, Функція скидання: Вручну макс., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000, Клас захисту корпусу IP: IP30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аварійний сигналЗростання
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C]15.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [K]15.0 К
Диф. мін. настр. діапазону [°C]12.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K]12.0 К
Диференціал (FS) [K]12.0 К
Діапазон температури [°C] [макс.]250 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]130 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]482 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]266 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]150 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]39 3/8 in
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
ДозволиC UL US UL873CEEACRINARMRSUA
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Заводське налашт. (FS) [°C]170.0 °C
Кількість на формат упаковки32 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс. температура датчика [°C]300 °C
Макс. температура датчика [°F]572.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 4 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 115 mm
Розмір електричного підключення6–14мм
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуФіксовано (макс. значення)
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуKP85
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну макс.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.394 Кілограм
Bага нетто0.341 Кілограм
Об'єм1.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми