Danfoss logo
Thermostat, CAS181_060L319766

Термостат, CAS181

060L319866

Діапазон температур [°C]: 60 - 150, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionCAS181 Thermostat M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
АрмуванняТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. мін. настр. діапазону [K]2.5 К
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-32 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]196 7/8 in
Довжина капілярної трубки [мм]5000 мм
ДозволиRoHS, КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
З'єднання для муфти або шлангаM 18 x 1.5
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Характеристики виробу
Значення
Макс. температура датчика [°C]250 °C
Макс. температура датчика [°F]482.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 3/8 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]110 мм
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCAS Thermostat
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Номінал контактуAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 3 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 90 mm
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуФіксовано (макс. значення)
Тип заправкиПоглинання
Тип продуктуCAS181
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Частини в комплектіКомплект прокладок

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.52 Кілограм
Bага нетто1.444 Кілограм
Об'єм3.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423148431
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми