Комплектуючі до контрольних клапанів, Амортизаційнийпристрій
061B722166
Амортизаційнийпристрій, Використання для продукту: MBC, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 70
061B722166
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | MBC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до контрольних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 70 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Амортизаційнийпристрій |
| Позначення типу | Амортизаційнийпристрій |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.068 Кілограм |
| Bага нетто | 0.06 Кілограм |
| Об'єм | 0.07 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529907 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |