Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика
060L346666
Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: KPS; RT; CAS; MBC, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 65, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
060L346666
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CASKPSMBCRT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Male |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Довжина підключення муфти датчика [мм] | 22 мм |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Матеріал муфти датчика | Латунь |
| Мін. довжина муфти датчика [дюйм] | 2 9/16 in |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мін. довжина муфти датчика [мм] | 65 мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Муфта внутр. датчика Ø [мм] | 13.5 мм |
| Муфта зовн. датчика Ø [мм] | 15.0 мм |
| Назва продукту | Гільза датчика |
| Позначення типу | Гільза датчика |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/2 |
| Стандарт вхідн. підкл. тиску | ISO 228-1 |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.071 Кілограм |
| Bага нетто | 0.07 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.166 Літр |
| EAN/UPC | 5702428366243 |