Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L332766

Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика

060L332766

Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: KPS; RT; CAS; MBC, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 160, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor Pocket CAS/KPS 160mm G½"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCASKPSMBCRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнMale
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Довжина підключення муфти датчика [мм]22 мм
Кількість на формат упаковки10 шт.
Матеріал муфти датчикаЛатунь
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]6 9/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]160 мм
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Муфта внутр. датчика Ø [мм]13.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм]15.0 мм
Назва продуктуГільза датчика
Позначення типуГільза датчика
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/2
Стандарт вхідн. підкл. тискуISO 228-1
Тип вхідного підкл. тискуG
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіКомплект прокладок

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.128 Кілограм
Bага нетто0.125 Кілограм
Об'єм0.095 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423156054
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми