Danfoss logo
Screw and washer for KP wall bracket

Комплектуючі до перемикачів, Монтажна скоба

060-108966

Тип: Accessory, Використання для продукту: KP; MP, Монтажна скоба, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 80
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для реле, Запчастини та аксесуари для реле

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBracket Angle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKPMP
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки80 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМонтажна скоба
Позначення типуAngle bracket
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.173 Кілограм
Bага нетто0.17 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.086 Літр
EAN/UPC5702428493666