Запчастина, CS, Трьохполюсний однопозиційний перемикач
031E029166
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: CS, Позначення типу: Трьохполюсний однопозиційний перемикач, Трьохполюсний однопозиційний перемикач
031E029166
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CS Contact System M/5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CS |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Контактні системи |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Трьохполюсний однопозиційний перемикач |
| Номінал контакту | Максимум 12А |
| Позначення типу | Трьохполюсний однопозиційний перемикач |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | TPST |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.064 Кілограм |
| Bага нетто | 0.06 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.07 Літр |
| EAN/UPC | 5702423188208 |