Комплектуючі до перемикачів, Комплект ущільнення
017-425666
Позначення типу: Комплект ущільнення, Використання для продукту: RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 25
017-425666
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | RT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Комплект ущільнення |
| Позначення типу | Комплект ущільнення |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо з'єднання | допуск 6 год |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вхідного підключення тиску [мм] | 18 x 1.5 |
| Тип вхідного підкл. тиску | M |
| Тип продукту | Accessory |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Комплект прокладок |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.021 Кілограм |
| Bага нетто | 0.02 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.01 Літр |
| EAN/UPC | 5702428043212 |