Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття

017-404866

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття, Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionContact System For RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуRT
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКонтактні системи
Кількість на формат упаковки24 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуВерсія скидання по макс.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPContact System For RT -1
Назва продуктуВимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття
Номер досьє SCIPb4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
Номінал контактуAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Позначення типуВимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.073 Кілограм
Bага нетто0.069 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.168 Літр
EAN/UPC5702423160358