Комплектуючі до перемикачів
017-401366
Використання для продукту: RT 113, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для реле, Запчастини та аксесуари для реле
017-401366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Air Collector |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | RT 113 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Бульбашка повітря |
| Позначення типу | Air collector |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Паяне з'єднання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.468 Кілограм |
| Bага нетто | 0.421 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.076 Літр |
| EAN/UPC | 5702428043359 |