Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Реле тиску, MBC 5100

061B025266

null: -0.2 - 10, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 15
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MBC 5000 / MBC 5100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [бар]0.60 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар]0.40 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]10.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]-0.20 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]1.00 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]-0.02 МПа
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Додаткова інформаціяStainless Steel Base
ДозволиBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS, КитайTYSK
Електричне підключенняРоз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тискуСильфон
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристики1411-2DB04S
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]15.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]220 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]218.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Номінал контактуAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуЗ фланцем
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 11
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBC 5100
Тиск розриву [бар]30.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.433 Кілограм
Bага нетто0.354 Кілограм
Об'єм0.647 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428550017
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми