Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Реле тиску, KP37

060-601466

null: 5 - 20, Диференціал[бар]: 1.8 - 3, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: R, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KP / KPI

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]3.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]1.80 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]44.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]26.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]20.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]5.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]290.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]73.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS, Китайc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Елемент вимірювання тискуСильфон
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]405 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре32.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]464.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024MH27572
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення6–14мм
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуISO 7-1
Тип підключення тискуR
Тип продуктуKP37
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.315 Кілограм
Bага нетто0.303 Кілограм
Об'єм0.469 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми