Реле тиску, KP36
060-219666
Диференціал[бар]: 0.7, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KP / KPI
060-219666
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аварійний сигнал | Зростання |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диференціал[бар] | 0.70 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] | 10.20 фунт на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS, Китайc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Гумовий кабельний ввід |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Елемент вимірювання тиску | Сильфон |
| Заводське налашт. [МПа] | 0.400 МПа |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 58.0 фунт-сила на дюйм² |
| Кількість на формат упаковки | 36 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 17.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 245 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 22.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 319.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPI |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024MH27572 |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Номінал контакту | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір електричного підключення | 6–14мм |
| Розмір підключення тиску | 1/2 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | KP36 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.369 Кілограм |
| Bага нетто | 0.331 Кілограм |
| Об'єм | 0.57 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582155 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |