Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

Реле тиску, KP34

060-214866

null: 0.14 - 1.07, Диференціал[бар]: 0.21, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 4
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KP / KPI

Рекомендована заміна: 060-214891

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар]0.21 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]3.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]1.07 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]0.14 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]15.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]2.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS, Китайc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняПоворотний роз'єм кабелю
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Кількість на формат упаковки10 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]4.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]58 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре6.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]87.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024MH27572
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контакту120В змінного струму,16FLA, 96LRA, 3А Пілотний режим16А резистивн., однофазн.240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8А резистивн., однофазн.
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключенняNPSM 1/2– 14
Розмір підключення тиску1/4-18
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуANSI/ASME B1.20.1
Тип підключення тискуNPT
Тип продуктуKP34
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну макс.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.543 Кілограм
Bага нетто0.432 Кілограм
Об'єм1.993 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми