Диференційне реле тиску, MBC 5180
061B128266
Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Тип підключення тиску: G, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 45
061B128266
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Загальні комплектуючі |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] | 5.00 бар |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] | 0.30 бар |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] | 0.03 МПа |
| Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] | 0.50 МПа |
| Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 72.5 фунт на дюйм² |
| Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.3 фунт на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Електричне підключення | Роз'єм DIN |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Ключ технічної характеристики | 2031-3DB04 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 653 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 68.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 986.0 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Назва продукту | Диференційне реле тиску |
| Номер досьє SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Номінал контакту | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] | 30 бар |
| Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] | 0 бар |
| Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] | 435 фунт-сила на дюйм² |
| Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] | 0 фунт-сила на дюйм² |
| Опис продукту | Диф. Реле тиску |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Примітки щодо підключення тиску | З фланцем |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 9 |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-5 |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBC 5180 |
| Тиск розриву [бар] | 90.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Час повернення реле [с] | 0 с |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.397 Кілограм |
| Bага нетто | 0.277 Кілограм |
| Об'єм | 0.989 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423186853 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |