Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Комплектуючі, датчики, Кабель

073G0153

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
Використання для продуктуDST G
Група продукціїКомплектуючі, датчики
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.]-40 °C
Довжина кабелю [дюйм]60.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
Електричне підключенняMini Mate-N-Lok
Характеристики виробу
Значення
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт073G0101
Кількість на формат упаковки50 шт.
Назва продуктуКабель
Проводи [шт.]6 шт.
Розмір електричного підключення6 pin
Тип кабелюMulti conductor
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіCable with plug 1,50 m

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто128 Грам
Bага нетто108 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255225522